- Model numarası:
- DK 7119140
- Dizayn
- 19" modeli
- Ürün açıklaması
- Modemler veya Mini-Hub'lar gibi aktif küçük bileşenler için ideal yerleştirme gözü.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Taşıma kapasitesi
- 10 kg yüzey yükü, statik
- Bilgi
- Teleskopik raylarla kombinasyon mümkün değildir.
- 1 HE içerisindeki serbest montaj yüksekliği yakl. 35 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Derinlik: 140 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,781 kg
- Brüt ağırlık
- 0,881 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Raf, 19", sabit, 1U, 140mm