- Model numarası:
- DK 5501655
- Fayda
- Aletsiz, zamandan kazanç sağlayan montaj sistemi
- Uygulamalar
- Özel düzey mesafelerine uyarlamak için derinlik değiştirilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- 482,6 mm (19") L profil rayları ön ve arka
- 482,6 mm (19") - montaj haznesi, ön ve arka
- Uygulamalar
- Daha büyük seviye aralıklarında, önceden monte edilmiş seviye aralığının azaltılması gerekir; taşıma kapasitesi 50 kg.
- Taşıma kapasitesi
- 50 kg
- Ölçüler
- Genişlik: 484 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Düzlemler arası mesafe
- 400 ‐ 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,5 kg
- Brüt ağırlık
- 4,82 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 25 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177679092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Raf, derinlik ayarlı, sabit , 19", 50kg, D:400-600mm