Cihaz tabanı, sabit monteli VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için

Model numarası: DK 5501695

İki 19" tespit düzlemi arasına kalıcı montaj için.

Model numarası:
DK 5501695
Fayda
Aletsiz, zamandan kazanç sağlayan montaj sistemi
Uygulamalar
Özel düzey mesafelerine uyarlamak için derinlik değiştirilebilir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
482,6 mm (19") L profil rayları ön ve arka
482,6 mm (19") - montaj haznesi, ön ve arka
Uygulamalar
Daha büyük seviye aralıklarında, önceden monte edilmiş seviye aralığının azaltılması gerekir; taşıma kapasitesi 100 kg.
Taşıma kapasitesi
100 kg
Ölçüler
Genişlik: 484 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
TS IT
TE
Düzlemler arası mesafe
400 ‐ 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,427 kg
Brüt ağırlık
5,73 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
21 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177679139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Raf, derinlik ayarlı, sabit , 19", 100kg, D:400-600mm
Dokümantasyonlar
Quick guide