- Ürün numarası:
- DK 5501.705
- Fayda
- Aletsiz, zamandan kazanç sağlayan montaj sistemi
- Uygulamalar
- Özel düzey mesafelerine uyarlamak için derinlik değiştirilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- 482,6 mm (19") L profil rayları ön ve arka
- 482,6 mm (19") - montaj haznesi, ön ve arka
- Taşıma kapasitesi
- 100 kg
- Ölçüler
- Genişlik: 484 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
TS IT
TE
- Düzlemler arası mesafe
- 600 ‐ 900 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 7,6 kg
- Brüt ağırlık
- 8,38 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 32,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177679146
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Raf, derinlik ayarlı, sabit, 19", 100kg, D:600-900mm