Cihaz tabanı, çekilebilir VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için

Model numarası: DK 5501675

İki 19" tespit düzlemi arasına montaj için.

Model numarası:
DK 5501675
Ürün açıklaması
İki 19" sabitleme düzlemi arasına, 19" profil raylar veya 19" montaj çerçevesine montaj için.
Fayda
Aletsiz, zaman tasarruflu tek kişi ile panel önünden montaj
Kendinden emniyetli
Tam açılır
Uygulamalar
Özel düzey mesafelerine uyarlamak için derinlik değiştirilebilir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Taban: boyalı
Teleskopik raylar/montaj seti: Galvanize
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Delikli komponent rafı
Montaj seti ile teleskopik ray
Montaj malzemeleri dahil
Uygulamalar
Daha büyük seviye aralıklarında, önceden monte edilmiş seviye aralığının azaltılması gerekir; taşıma kapasitesi 50 kg.
Taşıma kapasitesi
50 kg
Ölçüler
Genişlik: 419 mm
Derinlik: 500 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Düzlemler arası mesafe
400 ‐ 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,9 kg
Brüt ağırlık
6,14 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
23,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177679115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Raf, derinlik ayarlı, 19", 50kg, D:400-600mm
Dokümantasyonlar
Quick guide