- Model numarası:
- DK 5501715
- Ürün açıklaması
- İki 19" sabitleme düzlemi arasına, 19" profil raylar veya 19" montaj çerçevesine montaj için.
- Fayda
- Aletsiz, zaman tasarruflu tek kişi ile panel önünden montaj
- Kendinden emniyetli
- Tam açılır
- Uygulamalar
- Özel düzey mesafelerine uyarlamak için derinlik değiştirilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Taban: boyalı
Teleskopik raylar/montaj seti: Galvanize
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Delikli komponent rafı
Montaj seti ile teleskopik ray
Montaj malzemeleri dahil
- Uygulamalar
- Daha büyük seviye aralıklarında, önceden monte edilmiş seviye aralığının azaltılması gerekir; taşıma kapasitesi 100 kg.
- Taşıma kapasitesi
- 100 kg
- Ölçüler
- Genişlik: 419 mm
Derinlik: 500 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
TS IT
TE
- Düzlemler arası mesafe
- 400 ‐ 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 6,7 kg
- Brüt ağırlık
- 7 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 26,7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177679153
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK Raf, derinlik ayarlı, 19", 100kg, D:400-600mm