Dışarı çekilebilir cihaz tabanı, 2 HE 482,6 mm (19") için sabitleştirme yüzeyi

Model numarası: DK 5501635

Bu komple set teleskopik raylar, tutamak, flanş ve emniyet pimleri ile birlikte ön seçimli modeli içerir.

Model numarası:
DK 5501635
Ürün açıklaması
En az 19" montaj düzlemli duvar tipi veya standart kutuların kolay, ön taraflı genişletmesi için. Bu komple set teleskop rayları, tutamak, sabitleme flanşı ve emniyet pimleri ile birlikte ön monteli modeli içerir.
Fayda
Alet kullanmadan kolay montaj
Tam açılır
Kendinden emniyetli
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Cihaz rafı, ön seçimli
Montaj malzemeleri dahil
Load capacity static
250 N
Yerleştirme yüzeyi
Genişlik: 430 mm
Derinlik: 300 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3 kg
Brüt ağırlık
3,74 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177679078
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins
Dokümantasyonlar
Info sheet