Montaj seti, değişken derinlikli inçlik cihaz tabanları için

Model numarası: DK 7063890

İnçlik cihaz tabanları için, L biçiminde profil rayları veya 19�? montaj çerçevesi ile bağlantılı şekilde, kademesiz olarak her iki 482,6 mm (19�?) düzlemde mesafe ölçüsüne ayarlanabilir.

Model numarası:
DK 7063890
Ürün açıklaması
L biçimli profil rayları veya 19" montaj çerçevesiyle bağlantılı olarak. İki 482,6 mm (19") düzeyinin aralık ölçüsüne kademesiz olarak ayarlanabilir. 409 mm genişliğindeki bütün 482,6 mm (19") cihaz tabanlarıyla uyumludur.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
1 takım = 2 yapı kızağı, bağlantı materyali ile birlikte
Taşıma kapasitesi
100 kg
Uzunluk
706,5: 1.006,5 mm
Paketteki adet
1 Set
Net ağırlık
3,008 kg
Brüt ağırlık
3,208 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177263260
ECLASS 8.0
27189261