- Model numarası:
- DK 7065000
- Ürün açıklaması
- Sağlam monte edilmiş komponent rafları, sonradan kolayca temel birime de dönüştürülebilir. Bunun için eldeki montaj cıvataları veya montaj rayları (ağır yük donanımı) teleskopik raylarla değiştirilmelidir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Suitable for component shelf depth
- 500 mm
- Taşıma kapasitesi
- 100 kg
- Bilgi
- Pano derinliğine 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir ve kilitlenebilir.
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,836 kg
- Brüt ağırlık
- 3,035 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 11,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177123878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK raflar için teleskopik ray, 100kg, D: 500mm