Teleskop rayları VX kabin çerçevelerine montaj ve mevcut VX ve TS uygulamalarında sonradan donatım için cihaz tabanları

Model numarası: DK 7161000

Sabit olacak şekilde monte edilmiş cihaz tabanlarının, daha sonradan mevcut tespitleme pimleri veya montaj rayları (ağır hizmet tipi) yerine teleskopik raylar monte edilerek hareket ettirilebilir hale getirilmesi için kullanılır.

Model numarası:
DK 7161000
Ürün açıklaması
Sağlam monte edilmiş komponent rafları, sonradan kolayca temel birime de dönüştürülebilir. Bunun için eldeki montaj cıvataları veya montaj rayları (ağır yük donanımı) teleskopik raylarla değiştirilmelidir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Suitable for component shelf depth
600 mm
Taşıma kapasitesi
50 kg
Bilgi
Pano derinliğine 25 mm'lik ölçülerle monte edilebilir ve kilitlenebilir.
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,16 kg
Brüt ağırlık
2,34 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177126039
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Teleskopik ray,50kg,D:600mm çekmeceler,2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz