- Model numarası:
- DK 7163550
- Ürün açıklaması
- Bağlantı kablolarının güvenli bir şekilde komponent rafından tutturma noktasına yönlendirilmesi için. Kolay sökülebilen cıvatalar sayesinde her iki kısımdan da demontaj edebilme özelliği.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 100 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: > 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,79 kg
- Brüt ağırlık
- 0,797 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177305526
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Menteşeli kablo destek aparatı