- Model numarası:
- DK 7163560
- Ürün açıklaması
- Bağlantı kablolarının güvenli bir şekilde komponent rafından tutturma noktasına yönlendirilmesi için. Merkez kısmında bükülme olmadan kablolama. Kolay sökülebilen cıvatalar sayesinde her iki kısımdan da demontaj edebilme özelliği.
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
Orta parça: Plastik
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 200 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: ≤ 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,55 kg
- Brüt ağırlık
- 0,712 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Ürün açıklaması
-
DK Bükümlü kablo yönlendirici, < D:600mm