Kablo taşıyıcılar menteşeli, hızlı birleştirici ve bükülmeye karşı korumalı

Model numarası: DK 7163565

Orta kısımda kabloların bükülmeden döşenmesi için hareketli zincir baklalı, espitleme, her iki tarafran hızlı bağlantı elemanları üzerinden çözülebilir.

Model numarası:
DK 7163565
Ürün açıklaması
Bağlantı kablolarının güvenli bir şekilde komponent rafından tutturma noktasına yönlendirilmesi için. Merkez kısmında bükülme olmadan kablolama. Kolay sökülebilen cıvatalar sayesinde her iki kısımdan da demontaj edebilme özelliği.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Orta parça: Plastik
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Cihaz tabanının maksimum derinliği = pano derinliği - 200 mm
Şunlar için uygun
Derinlik: > 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,7 kg
Brüt ağırlık
0,78 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177438576
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Ürün açıklaması
DK Bükümlü kablo yönlendirici, > D:600mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz