- Model numarası:
- TS 8612.060
- Dizayn
- İç montaj düzlemi için
- Ürün açıklaması
- Çok amaçlı çerçeve imalatı veya kısmi montaj için. Montaj yuvalarına takın ve sabitleyin.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj vidaları dahil
- Uzunluk
- 590 mm
- Montaj seçenekleri
- Dikey TS, VX SE kabin profilinde, iç montaj düzeyinde, çevre boyunca dikey ofsetli
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- TP'de ray üzerinden iç eklenti için, genişlikte, iç montaj düzlemi için
- TS, VX SE içindeki komponent raflarının güvenli ve kolay konumlandırılması için montaj seti
- Montaj talimatı
- TP'ye montajda ray iç kurulum için gereklidir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX SE
TP
PC
IW
Genişliğe/derinliğe uygun: 600 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 2,448 kg
- Brüt ağırlık
- 2,64 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 10,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177212091
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
TS Montaj rayı, 17x73mm,iç, G/D:600mm TS, 4'lü pk