TS montaj rayı 17 x 73 mm

Model numarası: TS 8612080

Çok amaçlı çerçeve imalatı veya kısmi montaj için. Montaj yuvalarına takın ve sabitleyin.

Model numarası:
TS 8612080
Dizayn
İç montaj seviyesi ve kapılara montaj için
Ürün açıklaması
Çok amaçlı çerçeve imalatı veya kısmi montaj için. Montaj yuvalarına takın ve sabitleyin.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Uzunluk
790 mm
Kapı genişliği için uygun
900 mm
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profilinde, iç montaj düzeyinde, çevre boyunca dikey ofsetli
SE için, ayrıca pano derinliğinde üst yatay bölüme monte edilebilir
TS, SE ve PC'de tubular kapı çerçevesine
TP'de ray üzerinden iç eklenti için, genişlikte, iç montaj düzlemi için
TS, VX SE içindeki komponent raflarının güvenli ve kolay konumlandırılması için montaj seti
Montaj talimatı
TP'ye montajda ray iç kurulum için gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Genişlik/derinlik: 800 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
3,384 kg
Brüt ağırlık
3,54 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
13,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177212107
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Montaj rayı, 17x73mm, iç , G/D:800mm TS,4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar