TS montaj rayı 17 x 73 mm

Model numarası: TS 8612120

Çok amaçlı çerçeve imalatı veya kısmi montaj için. Montaj yuvalarına takın ve sabitleyin.

Model numarası:
TS 8612120
Dizayn
Dış montaj seviyesi için
Ürün açıklaması
Çok amaçlı çerçeve imalatı veya kısmi montaj için. Montaj yuvalarına takın ve sabitleyin.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Uzunluk
1.140 mm
Montaj seçenekleri
Dikey TS, VX SE kabin profilinde, iç montaj düzeyinde, çevre boyunca dikey ofsetli
Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
TP'de ray üzerinden iç eklenti için, genişlikte, iç montaj düzlemi için
TS, VX SE içindeki komponent raflarının güvenli ve kolay konumlandırılması için montaj seti
Montaj talimatı
TP'ye montajda ray iç kurulum için gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX SE
TP
PC
IW
Genişlik/derinlik: 1.200 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
4,876 kg
Brüt ağırlık
5,133 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177212121
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Montaj rayı, 17x73mm, dış,G/D:1200mm TS,4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar