Montaj seti, değişken derinlikli 19" cihaz tabanları için

Model numarası: DK 7063850

Cihaz tabanları ve çekmeceler için montaj seti, değişken derinlikli.

Model numarası:
DK 7063850
Ürün açıklaması
Montaj takımı, iki adet 482,6 mm (19") düzeyinin aralığına göre, L biçimli profil raylarının arasına derinlemesine veya 482,6 mm (19") montaj çerçevelerinin arasına vidalanır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Düzlemler arası mesafe
550 ‐ 850 mm
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,852 kg
Brüt ağırlık
2,052 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177147614
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK Teleskobik ray, L:390-550mm, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Info sheet