Aksesuarlar

EMC

Standart panonun elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara karşı korunması ilave aksesuarlarla daha arttırılabilir. Tedbirler, optimal potansiyel dengelemesi ekranlama etkisinin iyileştirilmesi veya kablo ekranlamalarının olabildiğince kablo giriş noktasından kontaklanmalıdır.

EMC

EMC kablo tutucu

Aletsiz hızlı montaj: EMC ekranlama askısı kablo ekranlamasına doğru bastırılır ve raya asılır

EMC

EMC montaj aparatları için ray EMC koruma askısı ve çekme yükünü azaltmak için

Takılmış kabloların EMC bağlantısı için kombine edilmiş raylar.

EMC

EMC koruyucu contası VX için

Birleştirme yerinin, harici pano birleştirme aparatı ile bağlantılı olarak EMC uyumlu koruması için.

EMC

EMC bölücü panel contası

Yan yana dizilmiş EMC pano sistemlerinde en iyi temas sağlamak ve çinko galvaniz kaplama bir bölme duvarı kullanımı için.

EMC

EMC kablo giriş plakası VX için

Kılıflı kablolarda maksimum çap 20 mm'dir. Kombine EMC temas ve kablo sabitleme, kablo kılıfı ile taban plakası arasında düşük dirençli bir temas sağlar. 400, 500, 600 ve 800 mm derinliğindeki tüm panolar için seri...

EMC

Temas frezesi

Örneğin yassı bant topraklayıcılar gibi temas yerlerinin EMC'ye uygun bir şekilde hazırlanmasını mümkün kılmaktadır.

EMC

EMC kablo rakorları

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

EMC

Temas cilası

Çıplak metal, korumasız temas yerlerinde korozyon oluşmasını önler.

EMC

EMC koruyucu ray

Korozyona karşı dayanıklı çelik bant, 75 mm² enine kesit, kablo ekranlaması desteği için.

EMC

EMC topraklama kelepçeleri

Kablo ekranlaması desteği için doğrudan elektrik tüketici bileşenlerde veya montaj plakasındaki işletim araçlarında kullanılabilir.

EMC

EMC kablo giriş plakası

Seri taban sacları ile bağlantılı olarak çapı maks. 20 mm olan ekranlamalı kablolar için.