EMC koruyucu contası VX için

Model numarası: VX 8800695

Birleştirme yerinin, harici pano birleştirme aparatı ile bağlantılı olarak EMC uyumlu koruması için.

Model numarası:
VX 8800695
Ürün açıklaması
Birleştirme yerinin, harici pano birleştirme aparatı ile bağlantılı olarak EMC uyumlu koruması için.
Teslimat kapsamı
1 rulo = 8 m
Uzunluk
8.000 mm
Ölçüler
Genişlik: 40 mm
Uzunluk: 8.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,133 kg
Gümrük tarifesi numarası
40081100
EAN
4028177947238
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX EMC shielding seal
Dokümantasyonlar
Info sheet