- Model numarası:
- VX 4348500
- Ürün açıklaması
- Bu conta
- Malzeme
- Elektrisel iletken kaplamalı PU köpük
- Teslimat kapsamı
- 2 adet dikey profil her biri 1891 mm
Her biri 741 mm 2 adet yatay profil - Ölçüler
- Genişlik: 10 mm
Yükseklik: 28 mm
Uzunluk: 5.260 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- VX EMC divider panel seal
- Dokümantasyonlar
- Info sheet