EMC montaj aparatları için ray EMC koruma askısı ve çekme yükünü azaltmak için

Model numarası: SZ 2388125

Takılmış kabloların EMC bağlantısı için kombine edilmiş raylar.

Model numarası:
SZ 2388125
Dizayn
Kablo kelepçelerinin yerleştirilmesi için C profil rayları
Kablo bağlayıcı ile kablo tutma için 40 mm ızgarada çekiç kafa kesitleri
Ürün açıklaması
Takılmış kabloların sünme yapmaması ve EMC bağlantısı için kombine edilmiş raylar.
Fayda
Ray üzerinde solda veya sağda bulunan deliklerle (9 mm çapında) ek bağlantı
EMC ekran askılarının aletsiz montajı için hazırlanmış
Malzeme
Çekme alüminyum profil
Yüzey
Kromsuz pasifize
Teslimat kapsamı
1 ray
2 tutucu askı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
1.153 mm
Montaj seçenekleri
yatay/dikey pano karkasına
montaj plakasına, tutma askısı olmadan da monte edilebilir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
Genişlik: = 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042990
EAN
4028177698949
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ Ray, EMC rayı, G: 1200 mm için
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Technical details 2
Teknik detaylar