- Model numarası:
- SZ 2388850
- Dizayn
- Kablo kelepçelerinin yerleştirilmesi için C profil rayları
Kablo bağlayıcı ile kablo tutma için 40 mm ızgarada çekiç kafa kesitleri
- Ürün açıklaması
- Takılmış kabloların sünme yapmaması ve EMC bağlantısı için kombine edilmiş raylar.
- Fayda
- Ray üzerinde solda veya sağda bulunan deliklerle (9 mm çapında) ek bağlantı
- EMC ekran askılarının aletsiz montajı için hazırlanmış
- Malzeme
- Çekme alüminyum profil
- Yüzey
- Kromsuz pasifize
- Teslimat kapsamı
- 1 ray
2 tutucu askı
Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 753 mm
- Montaj seçenekleri
- yatay/dikey pano karkasına
- montaj plakasına, tutma askısı olmadan da monte edilebilir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,63 kg
- Brüt ağırlık
- 0,68 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042990
- EAN
- 4028177698925
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ Ray, EMC'li montaj aparatları için, G:800mm