- Model numarası:
- SZ 2388100
- Ürün açıklaması
- Alet gerekmeksizin hızlı montaj: EMC kablo kroşesini kablo kılıfına bastırın ve raya tutturun. Çap değişiklikleri, EMC kablo kroşesinin yayı sayesinde tamamen sorunsuz bir şekilde yapılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Ekran çapı (min.)
- 3 ‐ 10 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,11 kg
- Brüt ağırlık
- 0,123 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177318236
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Ürün açıklaması
-
SZ Kablo tutucu,EMC 3-10mm kablolar için,10'lu pk