EMC kablo tutucu

Model numarası: SZ 2388150

Aletsiz hızlı montaj: EMC ekranlama askısı kablo ekranlamasına doğru bastırılır ve raya asılır

Model numarası:
SZ 2388150
Ürün açıklaması
Alet gerekmeksizin hızlı montaj: EMC kablo kroşesini kablo kılıfına bastırın ve raya tutturun. Çap değişiklikleri, EMC kablo kroşesinin yayı sayesinde tamamen sorunsuz bir şekilde yapılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ekran çapı (min.)
4 ‐ 15 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,18 kg
Brüt ağırlık
0,188 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177318243
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Ürün açıklaması
SZ Kablo tutucu,EMC 4-15mm kablolar için,10'lu pk
Dokümantasyonlar
Info sheet