EMC kablo tutucu

Model numarası: SZ 2388200

Aletsiz hızlı montaj: EMC ekranlama askısı kablo ekranlamasına doğru bastırılır ve raya asılır

Model numarası:
SZ 2388200
Ürün açıklaması
Alet gerekmeksizin hızlı montaj: EMC kablo kroşesini kablo kılıfına bastırın ve raya tutturun. Çap değişiklikleri, EMC kablo kroşesinin yayı sayesinde tamamen sorunsuz bir şekilde yapılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ekran çapı (min.)
10 ‐ 20 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,33 kg
Brüt ağırlık
0,361 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177318250
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Ürün açıklaması
SZ Kablo tutucu,EMC 10-20mm kablolar için,10'lu pk
Dokümantasyonlar
Info sheet