EMC kablo rakorları

Model numarası: SZ 2411090

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Model numarası:
SZ 2411090
Dizayn
Kablo rakorları, PG
Ürün açıklaması
Kablo kılıfı tercihe göre bağlantı noktasında kesilebilir veya panodan tamamen çıkarılabilir. Panodaki kablo kılıfı olduğu gibi kalır. Paket içerisinde gelen emniyet somunu, boyalı kabin yüzeyine vidalandığında kendini otomatik olarak keser, böylece iletken bir bağlantı oluşturur.
Malzeme
Pirinç
Conta: CR/NBR
Yüzey
Nikel kaplama
Bilgi
Minimum kılıf çapı = kablo çapı eksi kablo mantosu
Min. kablo çapı
4 mm
Maks. kablo çapı
8 mm
IP 69K koruma sınıfı
IP 69K
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 68
Ekran çapı (min.)
3 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,11 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177022478
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet