EMC kablo rakorları

Model numarası: SZ 2843200

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Model numarası:
SZ 2843200
Dizayn
Kablo rakorları, metrik
Ürün açıklaması
Kablo kılıfı tercihe göre bağlantı noktasında kesilebilir veya panodan tamamen çıkarılabilir. Panodaki kablo kılıfı olduğu gibi kalır. Paket içerisinde gelen emniyet somunu, boyalı kabin yüzeyine vidalandığında kendini otomatik olarak keser, böylece iletken bir bağlantı oluşturur.
Malzeme
Pirinç
Conta: CR/NBR
Yüzey
Nikel kaplama
Bilgi
Minimum kılıf çapı = kablo çapı eksi kablo mantosu
Min. kablo çapı
6 mm
Maks. kablo çapı
12 mm
IP 69K koruma sınıfı
IP 69K
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 68
Ekran çapı (min.)
5 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 4
Type 4X
Tip 12
Tip 13
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,17 kg
Brüt ağırlık
0,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177247031
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
SZ EMC Kablo rakoru, M 20
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
VDE
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet