- Model numarası:
- SZ 2843.250
- Dizayn
- Kablo rakorları, metrik
- Ürün açıklaması
- Kablo kılıfı tercihe göre bağlantı noktasında kesilebilir veya panodan tamamen çıkarılabilir. Panodaki kablo kılıfı olduğu gibi kalır. Paket içerisinde gelen emniyet somunu, boyalı kabin yüzeyine vidalandığında kendini otomatik olarak keser, böylece iletken bir bağlantı oluşturur.
- Malzeme
- Pirinç
Conta: CR/NBR
- Yüzey
- Nikel kaplama
- Bilgi
- Minimum kılıf çapı = kablo çapı eksi kablo mantosu
- Min. kablo çapı
- 11 mm
- Maks. kablo çapı
- 17 mm
- IP69K koruma sınıfı
- IP 69K
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 68
- Ekran çapı (min.)
- 8 mm
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- Tip 13
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,28 kg
- Brüt ağırlık
- 0,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177233669
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Ürün açıklaması
-
SZ EMC Kablo rakoru, M 25