EMC kablo rakorları

Ürün numarası: SZ 2843.630

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Ürün numarası:
SZ 2843.630
Dizayn
Kablo rakorları, metrik
Ürün açıklaması
Kablo kılıfı tercihe göre bağlantı noktasında kesilebilir veya panodan tamamen çıkarılabilir. Panodaki kablo kılıfı olduğu gibi kalır. Paket içerisinde gelen emniyet somunu, boyalı kabin yüzeyine vidalandığında kendini otomatik olarak keser, böylece iletken bir bağlantı oluşturur.
Malzeme
Pirinç
Conta: CR/NBR
Yüzey
Nikel kaplama
Bilgi
Minimum kılıf çapı = kablo çapı eksi kablo mantosu
Min. kablo çapı
34 mm
Maks. kablo çapı
44 mm
IP69K koruma sınıfı
IP 69K
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 68
Ekran çapı (min.)
30 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 4
Type 4X
Tip 12
Tip 13
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,421 kg
Brüt ağırlık
0,528 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177247086
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
SZ EMC Kablo rakoru, M 63
Onaylar
UL + C-UL (listed)
VDE
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet