EMC topraklama kelepçeleri

Model numarası: SZ 2367040

Kablo ekranlaması desteği için doğrudan elektrik tüketici bileşenlerde veya montaj plakasındaki işletim araçlarında kullanılabilir.

Model numarası:
SZ 2367040
Ürün açıklaması
Kablo muhafazalı temas için doğrudan aktif cihazlarda veya montaj plakasındaki çalışan ekipmanlarda kullanılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Boy
4 mm
Ürün numarasına dair not
1 sabitleme kulağı
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,05 kg
Brüt ağırlık
0,076 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177163249
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Ürün açıklaması
SZ EMC Kablo tutucu, 4mm, 50'li pk
Dokümantasyonlar
Info sheet