EMC topraklama kelepçeleri

Model numarası: SZ 2367120

Kablo ekranlaması desteği için doğrudan elektrik tüketici bileşenlerde veya montaj plakasındaki işletim araçlarında kullanılabilir.

Model numarası:
SZ 2367120
Ürün açıklaması
Kablo muhafazalı temas için doğrudan aktif cihazlarda veya montaj plakasındaki çalışan ekipmanlarda kullanılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Boy
12 mm
Ürün numarasına dair not
1 sabitleme kulağı
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,25 kg
Brüt ağırlık
0,284 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177022225
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Ürün açıklaması
SZ EMC Kablo tutucu, 12mm, 50'li pk