- Model numarası:
- SZ 2367160
- Ürün açıklaması
- Kablo muhafazalı temas için doğrudan aktif cihazlarda veya montaj plakasındaki çalışan ekipmanlarda kullanılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Boy
- 16 mm
- Ürün numarasına dair not
- 1 sabitleme kulağı
- Paketteki adet
- 50 adet
- Net ağırlık
- 0,3 kg
- Brüt ağırlık
- 0,339 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177163256
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Ürün açıklaması
- SZ EMC Kablo tutucu, 16mm, 50'li pk