- Model numarası:
- SZ 2367200
- Ürün açıklaması
- Kablo muhafazalı temas için doğrudan aktif cihazlarda veya montaj plakasındaki çalışan ekipmanlarda kullanılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Boy
- 20 mm
- Ürün numarasına dair not
- 2 sabitleme tırnağı
- Paketteki adet
- 25 adet
- Net ağırlık
- 0,175 kg
- Brüt ağırlık
- 0,209 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177163263
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Ürün açıklaması
- SZ EMC Kablo tutucu, 20mm, 25'li pk