- Model numarası:
- SZ 4348000
- Ürün açıklaması
- Bu conta birleştirilmiş EMC pano sistemlerinde ve çinko kaplı bölücü panel ile birlikte ideal bir bağlantı sağlar.
- Malzeme
- Elektrisel iletken kaplamalı PU köpük
- Teslimat kapsamı
- 1 rulo
- Ölçüler
- Genişlik: 12,7 mm
Yükseklik: 12,7 mm
Uzunluk: 5,3 m
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,18 kg
- Brüt ağırlık
- 0,182 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SZ Conta, EMC özellikli