EMC kablo giriş plakası VX için

Model numarası: VX 8618822

Kılıflı kablolarda maksimum çap 20 mm'dir. Kombine EMC temas ve kablo sabitleme, kablo kılıfı ile taban plakası arasında düşük dirençli bir temas sağlar. 400, 500, 600 ve 800 mm derinliğindeki tüm panolar için seri halindeki taban cıvatalarıyla ile birlikte.

Model numarası:
VX 8618822
Ürün açıklaması
Kılıflı kablolarda maksimum çap 20 mm'dir. Kombine EMC temas ve kablo sabitleme, kablo kılıfı ile taban plakası arasında düşük dirençli bir temas sağlar. 400, 500, 600 ve 800 mm derinliğindeki tüm panolar için seri halindeki taban cıvatalarıyla ile birlikte.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
1 kablo giriş plakası, T başlı vida
1 kaydırılabilir kablo giriş plakası
2 EMC contaları
Ürün numarasına dair not
Sadece bir pano yarısı için
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: = 1.000 mm
Bilgi
Standarda uygun IP koruma sınıfı olanaksız
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,5 kg
Brüt ağırlık
1,78 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177929869
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX EMC gland plate, width 1000 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet