- Model numarası:
- VX 8618823
- Ürün açıklaması
- Kılıflı kablolarda maksimum çap 20 mm'dir. Kombine EMC temas ve kablo sabitleme, kablo kılıfı ile taban plakası arasında düşük dirençli bir temas sağlar. 400, 500, 600 ve 800 mm derinliğindeki tüm panolar için seri halindeki taban cıvatalarıyla ile birlikte.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 1 kablo giriş plakası, T başlı vida
1 kaydırılabilir kablo giriş plakası
2 EMC contaları
- Ürün numarasına dair not
- Sadece bir pano yarısı için
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: = 1.200 mm
- Bilgi
- Standarda uygun IP koruma sınıfı olanaksız
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2 kg
- Brüt ağırlık
- 2,14 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177929876
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX EMC gland plate, width 1200 mm