Deprem seti TS için

Model numarası: TS 8613660

TS 8 modüler sistemlerini donatmak için deprem kiti.

Model numarası:
TS 8613660
Ürün açıklaması
Rittal TS 8 panosu 8806.500, ilgili 100 mm yüksekliğinde çelik sac bazasıyla birlikte Telcordia GR-63-CORE uyarınca 1, 2 ve 3 deprem bölgelerinin gereksinimlerini standart tasarımında bile karşılar. Boş panolara sertifika verilemediğinden bunlar kullanıcının kendi sistemleri ile karşılaştırma değerleri olarak kabul edilmelidir. Deprem bölgesi 4 için TS 8 bir konfor tutamağı ve deprem bazası ile bağlantılı olarak bir deprem kitiyle donatılabilir.
Uygulamalar
Bellcore uyarınca deprem bölgesi 4 gereksinimlerini karşılar
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
2 yan taraf takviye, alt
2 çapraz destek, yan
8 köşe sacı plakası
Montaj plakası sabitlemesi ve takviyesi, sabitleme malzemeleri dahil
Ürün numarasına dair not
Talep üzerine teslimat süresi
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
22,515 kg
Brüt ağırlık
23,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177562110
ECLASS 8.0
27189261
Dokümantasyonlar
Kılavuz
White Paper