Deprem seti TS için

Model numarası: TS 8613860

TS 8 modüler sistemlerini donatmak için deprem kiti.

Model numarası:
TS 8613860
Ürün açıklaması
Rittal TS 8 panosu 8806.500, ilgili 100 mm yüksekliğinde çelik sac bazasıyla birlikte Telcordia GR-63-CORE uyarınca 1, 2 ve 3 deprem bölgelerinin gereksinimlerini standart tasarımında bile karşılar. Boş panolara sertifika verilemediğinden bunlar kullanıcının kendi sistemleri ile karşılaştırma değerleri olarak kabul edilmelidir. Deprem bölgesi 4 için TS 8 bir konfor tutamağı ve deprem bazası ile bağlantılı olarak bir deprem kitiyle donatılabilir.
Uygulamalar
Bellcore uyarınca deprem bölgesi 4 gereksinimlerini karşılar
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
2 yan taraf takviye, alt
2 çapraz destek, yan
8 köşe sacı plakası
Montaj plakası sabitlemesi ve takviyesi, sabitleme malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
21,839 kg
Brüt ağırlık
22,988 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177413580
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS Deprem kiti, zone 4, GYD:800x2000x600mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz
White Paper