- Model numarası:
- TS 8601860
- Ürün açıklaması
- Gövdenin depreme dayanıklılığı için alt zemine sabitlenmesi. Alt zemine sağlam bağlantı için dışarıda bulunan metrik dişli M10, dışarıdan.
- Malzeme
- Köşe parçaları: Çelik sac 5 mm
Kaplamalar: Çelik sac 2 mm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7022
- Teslimat kapsamı
- Baza, komple monteli
4 köşe parçası
2 derinlik ayarlı ray
2 kaplama ön/arka
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Komfort kapı kolu ve deprem kiti ile birlikte Telcordia GR-63 Core uyarınca 4. Deprem Bölgesi taleplerini karşılamaktadır.
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
Genişlik: = 800 mm
Derinlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 15,06 kg
- Brüt ağırlık
- 15,87 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Ürün açıklaması
-
TS Deprem bazası set GD:800x600mm