Deprem seti VX için

Model numarası: VX 8618600

VX modüler pano sistemlerini yükseltmek için deprem kiti.

Model numarası:
VX 8618600
Ürün açıklaması
VX modüler pano sistemlerini yükseltmek için deprem kiti.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Bilgi
Büyük pano VX 8806.000, yan paneller, deprem kiti, deprem kaidesi ve Komfort kapı kolu dahil olmak üzere montaj plakasında 500 kg ağırlığında montaj parçaları ile test edilmiştir ve Telcordia GR-63-CORE Zone 4 gereklerini karşılamaktadır.
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
20,4 kg
Brüt ağırlık
21,38 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177927032
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Deprem kiti, GYD: 800x2000x600 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
White Paper