- Model numarası:
- SZ 2565100
- Ürün açıklaması
- Kusursuz bağlantı sağlayan güvenli topraklama bağlantısının yapılabilmesi için.
- Fayda
- M6 ve M8'de topraklama vidalarına uygun halka uçlu kablo
- Uzunluğu optimize edilmiş ve montaja hazır hale getirilmiştir
- Enine kesit
- 10 mm²
- Bağlantı
- M6 – M6
- Montaj seçenekleri
- Bağlantı seçenekleri KX: Kapı/kapak M6, gövde M6, montaj plakası M6
- Bilgi
- Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi için montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broşürünü dikkate alın.
- Ölçüler
- Uzunluk: 200 mm
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,135 kg
- Brüt ağırlık
- 0,138 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177319325
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Ürün açıklaması
- SZ Topraklama Kablosu,M6-M8, 10mm²,L:200mm, 5'li pk