Topraklama şeritleri

Model numarası: SZ 2568500

Kusursuz temaslı bir topraklama bağlantısının oluşturulması için: topraklama vidalarına uygun M6 ve M8 kablo pabuçları kullanılır, uzunlukları uygun ve montaja hazır.

Model numarası:
SZ 2568500
Ürün açıklaması
Kusursuz bağlantı sağlayan güvenli topraklama bağlantısının yapılabilmesi için.
Fayda
M6 ve M8'de topraklama vidalarına uygun halka uçlu kablo
Uzunluğu optimize edilmiş ve montaja hazır hale getirilmiştir
Enine kesit
16 mm²
Bağlantı
M8 – M8
Montaj seçenekleri
Bağlantı seçenekleri AX: Kapı/kapak M8, gövde M8, montaj plakası M8
VX Bağlantı seçenekleri: Kapı/kapak M8, pano M8, montaj plakası M8, yan panel M8, kablo giriş plakası M8
Bilgi
Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi için montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broşürünü dikkate alın.
Ölçüler
Uzunluk: 600 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,515 kg
Brüt ağırlık
0,518 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177995307
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Ürün açıklaması
SZ topraklama kayışı, bağlantı: M8-M8, 16 mm² kesit için, U: 600 mm