- Ürün numarası:
- SZ 2412.210
- Ürün açıklaması
- Çinko kaplı bakır, preslenmiş bağlantı uçlarıyla değişik uzunluklarda ve kesitlerde mevcuttur. Topraklama şeritleri, yüksek frekanstaki akım değişimlerini dengelerken aynı zamanda da esnek bağlantı seçenekleri sunar.
- Enine kesit
- 10 mm²
- Bağlantı
- M6 – M6
- Bilgi
- Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi için montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broşürünü dikkate alın.
- Ölçüler
- Uzunluk: 200 mm
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,21 kg
- Brüt ağırlık
- 0,26 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198010
- EAN
- 4028177022553
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Ürün açıklaması
-
SZ Topraklama şeridi, M6,10mm², L:200mm, 10'lu pk