Örgülü topraklama şeridi

Model numarası: SZ 2412310

Çinko galvaniz kaplama bakır, preslenmiş temas kovanlı çeşitli uzunluklarda ve enine kesitlerde, yüksek frekanslarda yakınlı etkisini önlemektedir, esnek bağlantı olanakları.

Model numarası:
SZ 2412310
Ürün açıklaması
Çinko kaplı bakır, preslenmiş bağlantı uçlarıyla değişik uzunluklarda ve kesitlerde mevcuttur. Topraklama şeritleri, yüksek frekanstaki akım değişimlerini dengelerken aynı zamanda da esnek bağlantı seçenekleri sunar.
Enine kesit
10 mm²
Bağlantı
M6 – M6
Bilgi
Lütfen ilgili pano veya kontrol panosu sistemi için montaj talimatlarını veya koruyucu iletken broşürünü dikkate alın.
Ölçüler
Uzunluk: 300 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,3 kg
Brüt ağırlık
0,359 kg
Gümrük tarifesi numarası
74198010
EAN
4028177022584
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Ürün açıklaması
SZ Topraklama şeridi, M6, 10mm², L:300mm,10'lu pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)