- Model numarası:
- SZ 2559000
- Ürün açıklaması
- Topraklama şeritlerini ve örgülü topraklama şeritlerini aşağıdaki elemanlara monte etmek için.
- Montaj seçenekleri
- Yatay ve dikey VX pano profilinde
- Yatay TS pano profilinde
- Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
- 23 x 64 mm sistem rayına
- 23 x 64 mm montaj sistem rayına
- PS bara sistemlerine
- Kablo giriş plakaları
- Bilgi
- Yatay TS, Se kabin profiline montaj için kafes somunları veya geçmeli somunlar gereklidir
- Ölçüler
- Dişler: M8
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,24 kg
- Brüt ağırlık
- 0,297 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181900
- EAN
- 4028177027770
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
SZ M8 cıvata somun takımı, topraklama şeriti için