Sabitleme malzemesi topraklama şeritleri ve örgülü topraklama şeritleri için

Model numarası: SZ 2570000

Topraklama şeritlerini ve örgülü topraklama şeritlerini aşağıdaki elemanlara monte etmek için.

Model numarası:
SZ 2570000
Ürün açıklaması
Topraklama şeritlerini ve örgülü topraklama şeritlerini aşağıdaki elemanlara monte etmek için.
Montaj seçenekleri
Yatay ve dikey VX pano profilinde
Yatay TS pano profilinde
Yatay VX SE üst kabin profilinde, derinlemesine
23 x 64 mm sistem rayına
23 x 64 mm montaj sistem rayına
PS bara sistemlerine
Kablo giriş plakaları
Bilgi
Yatay TS, Se kabin profiline montaj için kafes somunları veya geçmeli somunlar gereklidir
Ölçüler
Dişler: M6
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,13 kg
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177027992
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ M6 Cıvata somun takımı, sistem kirişleri için, 10'lu pk