- Model numarası:
- DK 5302027
- Ürün açıklaması
- Panonun topraklama / eşpotansiyel dengeleme ağına kolay bağlantısı için pano çerçevesinde merkezi topraklama noktası (RBC - rack bounting conductor).
- Uygulamalar
- Kurulu tüm bileşenler arasında kesintisiz, merkezi potansiyel dengeleme oluşturmak ve / veya DIN EN 50 310'a göre fonksiyonel topraklamayı sağlamak için
- Çalışma şekli
- Tüm düz panellerin ve pano çerçevesinin merkezi topraklama noktası ile temasının yanı sıra, tüm montaj elemanlarının bir bağlantı sabitlemesi veya ayrı bir topraklama şeridi ile aynı potansiyele teması
- Teslimat kapsamı
- 7 topraklama şeridi (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, kapılar ve isteğe bağlı yan paneller için
Merkezi topraklama noktası
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Nihai uygulamanın risk değerlendirmesi kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmışsa ve genişletilmiş risk potansiyeli tespit edilmemişse, koruyucu topraklama yapmak için herhangi bir önlem alınması gerekmez
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,26 kg
- Brüt ağırlık
- 0,265 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Ürün açıklaması
-
Potential equalisation kit for VX IT, to establish seamless central potential equalisation between all installed components and/or to ensure functional earthing in accordance with DIN EN 50 310