Topraklama/eş potansiyel bara bağlantısı uzatma seti

Model numarası: DK 7829150

İlave kurulum bileşenlerini potansiyel dengeleme sistemine entegre etmek için mevcut topraklama veya potansiyel dengeleme setlerini desteklemek. Kurulum bileşenlerinin pano çerçevesi ile hedefli teması için. Topraklama iletkenleri, girişler takılmış ve uzunlukları uygun biçimde hazırlanmış olarak bağlantıya hazır hale getirilmiştir.

Model numarası:
DK 7829150
Ürün açıklaması
İlave kurulum bileşenlerini potansiyel dengeleme sistemine entegre etmek için mevcut topraklama veya potansiyel dengeleme setlerini desteklemek. Kurulum bileşenlerinin pano çerçevesi ile hedefli teması için. Topraklama iletkenleri, girişler takılmış ve uzunlukları uygun biçimde hazırlanmış olarak bağlantıya hazır hale getirilmiştir.
Uygulamalar
Mevcut topraklama/eş potansiyel bağlantı setini genişletmek için
Teslimat kapsamı
8 topraklama bandı, UL Style 1015 AWG 12
Bağlantı aksesuarları dahil
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,2 kg
Brüt ağırlık
0,238 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177302570
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Ürün açıklaması
TS Topraklama kiti, DK-TS
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz