Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2021
- Model numarası:
- DK 7829100
- Ürün açıklaması
- Topraklama yıldızı için. Önceden montajlanmış topraklama kablolarıyla potansiyel dengeleyici baralara topraklama yıldızı sayesinde kolayca entegre edilebilir.
- Teslimat kapsamı
- DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 uyarınca E-Cu 57 topraklama rayı
16 topraklama hattı 6 mm²
2 izolatör
Montaj malzemeleri dahil - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: ≤ 800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,699 kg
- Brüt ağırlık
- 1,899 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Ürün açıklaması
- DK Topraklama kiti,montajlı,TS GYD:800x2000x800mm