Topraklama rayı, dikey VX, VX IT için

Model numarası: DK 7542000

Birlikte verilen topraklama kabloları ile patch panelin kablo döşeme askıları yıldız nokta şeklinde topraklanabilir, topraklama klemensleri ihtiyaca göre ayarlanabilir, bara için maks. akım yükü yaklaşık 200 A.

Model numarası:
DK 7542000
Ürün açıklaması
Dağıtıcıların 25 mm'lik DIN raylarına veya 482,6 mm (19") montaj dikmelerine kolayca monte edilebilir. Bağlantı panelinin kablo tutacağı, yönlendirilmiş topraklama kablolarıyla yıldız uçlu halde topraklanabilir. Topraklama kıskaçları çeşitli biçimlerde ayarlanabilir. Baranın akım taşıma kapasitesi yaklaşık 200 A'dır.
Teslimat kapsamı
DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 uyarınca E-Cu 57 topraklama rayı, 15 x 5 mm
15 topraklama teli 6 mm², U=500 mm
null
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Uzunluk: 745 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
TS
Yükseklik: 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,455 kg
Brüt ağırlık
1,655 kg
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177131811
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
DK Topraklama barası, dikey, U: 745 mm, topraklama kabloları 15x 6 mm², U: 500 mm, kablo bağlantı terminalleri: 16x 2,5-16 mm²
Dokümantasyonlar
Info sheet